IT
Choose your Language
Designation
Screw plug
Version 1
without vent
DIN
DIN 906
Form
A
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D1=Diameter/Thread
M16X1,5
Kind of fastening
screw in
L
10
SW
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
Acciaio o acciaio inox 1.4571.

Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Tappo conico con esagono incassato per la chiusura di fori con filettatura interna cilindrica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche