Tappo filettato con sfiato resina termoplastica nero 28029-228012
- Temperatura di esercizio fino a 100 °C
- Opzione con foro di sfiato
Unità di vendita
1,92 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo filettato
Versione 1
con sfiato
Versione 2
con asta del livello dell'olio
Forma
B
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
D1=Diametro/Filettatura
G1/2
D=Diametro esterno
28
D3
4
L
7,5
L1
11
SW
24
Sistema di fissaggio
avvitamento
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, poliammide 66.
Asta livello olio in acciaio, fosfatata allo zinco.
Asta livello olio in acciaio, fosfatata allo zinco.
Versione
Guarnizione piatta priva di amianto.
Nota
La forma B è dotata di un foro di sfiato sul lato della testa esagonale con un diametro da 2 a 3,5 mm a seconda della grandezza del tappo filettato.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
2) Foro di sfiato
2) Foro di sfiato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.