Tappo di chiusura senza sfiato resina termoplastica nero 28022-13026
- Resistenza alle temperature fino a 100 °C
Unità di vendita
1,96 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo di chiusura
Versione 1
senza sfiato
Forma
A
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
D1=Diametro/Filettatura
26
D=Diametro esterno
30
D2
30
L
14
L1
16,5
S
min.
9,5
Sistema di fissaggio
inserimento a pressione
Tolleranza sul diametro del foro D1
+0,1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66. O-ring gomma (NBR).
Versione
Alloggiamento nero, coperchio rosso.
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Nota disegno
1) O-ring
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.