IT
Choose your Language
Denominazione
Tappo di chiusura
Versione 1
con sfiato e filtro d'aria
Forma
C
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
D1=Diametro/Filettatura
20
D=Diametro esterno
30
D2
24
L
14
L1
15,5
S min.
8
Sistema di fissaggio
inserimento a pressione
Tolleranza sul diametro del foro D1
+0,1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in resina termoplastica poliammide 66, coperchio in poliammide 66. Filtro d'aria in poliuretano (schiuma poliuretanica), O-ring in gomma (NBR).
Versione
Alloggiamento colore nero, coperchio colore rosso. Grado di filtrazione 50 μm.
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Nota disegno
1) O-ring
2) Filtro d'aria
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought