{"product":{"productId":"agid.5348","price":0.48,"name":"Tappi filettati"},"currency":"EUR"}
Materiale
Resina termoplastica, poliammide 66. O-ring, gomma (NBR).
Versione
colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Tappi filettati forma A, con simbolo grafico di riempimento
da
0,48 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Tappi filettati forma B, con simbolo grafico di riempimento e foro di sfiato
da
0,55 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, poliammide 66. O-ring, gomma (NBR).
Versione
colore nero.
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Nota disegno
Forma A: con simbolo grafico di riempimento
Forma B: con simbolo grafico di riempimento e foro di sfiato
1) O-ring
2) Foro di sfiato solo per forma B
Forma B: con simbolo grafico di riempimento e foro di sfiato
1) O-ring
2) Foro di sfiato solo per forma B