{"product":{"productId":"agid.5333","price":0.48,"name":"Tappi filettati"},"currency":"EUR"}
Materiale
Resina termoplastica, poliammide 66, rinforzata con fibra di vetro al 30%.
Versione
Colore nero, guarnizione piatta priva di amianto.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, poliammide 66, rinforzata con fibra di vetro al 30%.
Versione
Colore nero, guarnizione piatta priva di amianto.
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Su richiesta
O-ring o materiale con maggiore stabilità e resistenza.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.