{"product":{"productId":"agid.11500","price":0.48,"name":"Tappi filettati forma A, con simbolo grafico di riempimento"},"currency":"EUR"}
- Resistenza alle temperature fino a 100 °C
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, poliammide 66.
Versione
Colore nero, guarnizione piatta priva di amianto.
Nota
Resistenza alle temperature fino a 100 °C.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.