IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tappo Filettato
Forma
A
Versione 1
senza sfiato
Versione 2
con asta del livello dell'olio
Materiale corpo base
resina termoplastica
Colore corpo base
nero
D1=Diametro/Filettatura
G1/4
D=Diametro esterno
19
D3
4
L
7
L1
9
SW
17
Sistema di fissaggio
avvitamento

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica, poliammide 66.
Asta livello olio in acciaio, fosfatata allo zinco.
Versione
Guarnizione piatta priva di amianto.
Nota
Temperatura di esercizio: max. 100°C.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche