{"product":{"productId":"agid.11498","price":1.41,"name":"Tappi di chiusura Forma B, con sfiato"},"currency":"EUR"}
- Resistenza alle temperature fino a 100 °C
Beschreibung
Materiale
Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66. O-ring gomma (NBR).
Versione
Alloggiamento nero, coperchio rosso.
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Nota disegno
1) O-ring
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.