Tappo di tenuta acciaio inox grezzo 28080-01-05021
- Tappi di tenuta per una pressione di esercizio fino a 448 bar
- Per fori con diametro da Ø 3 a 22 mm
- Montaggio semplice e veloce
Sales unit
1,27 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Sealing plug
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
ball-bearing steel
Surface finish
component
tempered
D1=Outside diameter
5
D2=Bore diameter 2
5
D3
max.
4,3
L1
5.5
L2
7,1
L3
min.
5,3
S
2
X
0,4
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
Description
Descrizione del prodotto
Durante la produzione di un'unità idraulica o pneumatica, il processo richiede fori ausiliari per poter introdurre con precisione nella parte tutti i canali necessari per l'applicazione interessata. Questi fori ausiliari devono essere successivamente chiusi in modo assolutamente ermetico per garantire il corretto funzionamento del componente e resistere a pressioni estremamente elevate.
Materiale
Manicotto: acciaio inox 1.4305.
Sfera: acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Corpo: grezzo.
Sfera: bonificata.
Sfera: bonificata.
Nota
I tappi di tenuta vengono utilizzati per chiudere in modo sicuro, rapido ed economico i fori nella tecnica dei fluidi, ad esempio per sigillare i fori ausiliari negli aggregati idraulici.
Questi componenti sono dotati di un corpo dentellato che, durante l'inserimento della sfera, si espande, allarga il componente fino a sigillare il foro e si ancora nel materiale di base. In questo modo si crea una tenuta metallica ermetica che resiste a pressioni estremamente elevate.
Adatto per materiali di base con durezza da bassa a media.
Il montaggio avviene generalmente a mano con un punzone di inserimento.
Questi componenti sono dotati di un corpo dentellato che, durante l'inserimento della sfera, si espande, allarga il componente fino a sigillare il foro e si ancora nel materiale di base. In questo modo si crea una tenuta metallica ermetica che resiste a pressioni estremamente elevate.
Adatto per materiali di base con durezza da bassa a media.
Il montaggio avviene generalmente a mano con un punzone di inserimento.
Accessory
Punzoni 28080-90.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.