IT
Choose your Language
Denominazione
Tappo di tenuta
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie componente
trattato termicamente
D1=Diametro esterno
3
D2=Diametro del foro 2
3
D3 max.
2,2
L1
3.6
L2
4,6
L3 min.
3,4
S
1,2
X
0,4
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
Durante la produzione di un'unità idraulica o pneumatica, il processo richiede fori ausiliari per poter introdurre con precisione nella parte tutti i canali necessari per l'applicazione interessata. Questi fori ausiliari devono essere successivamente chiusi in modo assolutamente ermetico per garantire il corretto funzionamento del componente e resistere a pressioni estremamente elevate.
Materiale

Manicotto: acciaio inox 1.4305.

Sfera: acciaio per cuscinetti volventi.

Versione
Corpo: grezzo.
Sfera: bonificata.
Nota
I tappi di tenuta vengono utilizzati per chiudere in modo sicuro, rapido ed economico i fori nella tecnica dei fluidi, ad esempio per sigillare i fori ausiliari negli aggregati idraulici.

Questi componenti sono dotati di un corpo dentellato che, durante l'inserimento della sfera, si espande, allarga il componente fino a sigillare il foro e si ancora nel materiale di base. In questo modo si crea una tenuta metallica ermetica che resiste a pressioni estremamente elevate.

Adatto per materiali di base con durezza da bassa a media.

Il montaggio avviene generalmente a mano con un punzone di inserimento.
Accessory
Punzoni 28080-90.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche