Tappo di tenuta acciaio inox grezzo 28080-02-14022
- Tappi di tenuta per una pressione di esercizio fino a 448 bar
- Per fori con diametro da Ø 3 a 14 mm
- Montaggio semplice e veloce
- Interamente in acciaio inossidabile
Unità di vendita
10,15 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo di tenuta
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
D1=Diametro esterno
14
D2=Diametro del foro 2
14
D3
max.
12,7
L1
15
L2
20,6
L3
min.
14,5
Punzone
idoneo
28080-90-140
S
6,35
X
0,4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
Durante la produzione di un'unità idraulica o pneumatica, il processo richiede fori ausiliari per poter introdurre con precisione nella parte tutti i canali necessari per l'applicazione interessata. Questi fori ausiliari devono essere successivamente chiusi in modo assolutamente ermetico per garantire il corretto funzionamento del componente e resistere a pressioni estremamente elevate.
Materiale
Manicotto: acciaio inox 1.4305.
Sfera: acciaio inox 1.4301.
Versione
Corpo: grezzo.
Sfera: grezza.
Sfera: grezza.
Nota
I tappi di tenuta vengono utilizzati per chiudere in modo sicuro, rapido ed economico i fori nella tecnica dei fluidi, ad esempio per sigillare i fori ausiliari negli aggregati idraulici.
Questi componenti sono dotati di un corpo dentellato che, durante l'inserimento della sfera, si espande, allarga il componente fino a sigillare il foro e si ancora nel materiale di base. In questo modo si crea una tenuta metallica ermetica che resiste a pressioni estremamente elevate.
Adatto per materiali di base con durezza da bassa a media.
Il montaggio avviene generalmente a mano con un punzone di inserimento.
Questi componenti sono dotati di un corpo dentellato che, durante l'inserimento della sfera, si espande, allarga il componente fino a sigillare il foro e si ancora nel materiale di base. In questo modo si crea una tenuta metallica ermetica che resiste a pressioni estremamente elevate.
Adatto per materiali di base con durezza da bassa a media.
Il montaggio avviene generalmente a mano con un punzone di inserimento.
Accessory
Punzoni 28080-90.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.