{"product":{"productId":"agid.5327","price":3.55,"name":"SPIA DI LIVELLO DELL'OLIO CONRIFLETTORE, D1=G1/2, D=29,7, ALLUMINIO"},"currency":"EUR"}
Spia di livello dell'olio
alluminio
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di serbatoi, costruzione di veicoli
- Resistenza alle temperature fino a 100 °C
- Visore trasparente
- Resistente all'invecchiamento
Unità di vendita
3,55 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Spia di livello dell'olio
Versione 2
con riflettore
Materiale
Corpo base
alluminio
D1=Diametro
G1/2
D=Diametro esterno
29,7
Carico di pressione
max. bar
10
Coppia
di serraggio
max. Nm
15
D2
15
L
10
L1
9
SW
27
Sistema di fissaggio
avvitamento
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Riflettore in alluminio o plastica bianca.
Apertura di ispezione in poliammide.
Riflettore in alluminio o plastica bianca.
Apertura di ispezione in poliammide.
Versione
Apertura di ispezione trasparente,
resistente alle alte temperature: con olio fino a 100°C,
con acqua fino a 70°C.
Guarnizione piatta priva di amianto.
resistente alle alte temperature: con olio fino a 100°C,
con acqua fino a 70°C.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Nota
Nei modelli G3/8 und M 18x1,5 il riflettore è di plastica bianca.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.