IT
Choose your Language
Denominazione
Spia di livello dell'olio
Versione 1
tondo
Versione 2
con riflettore
Materiale Corpo base
ottone
Materiale Componente
Safety glass
D1=Diametro
M60X2
D=Diametro esterno
68
Carico di pressione max. bar
8
D2
43,1
D3
4,5
L
5,5
L1
11
Sistema di fissaggio
avvitamento
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
no
~ PFAS substance/s
PTFE,FKM
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento e riflettore in ottone.
Visore in vetro di sicurezza (ESG).
Guarnizione piana interna ed esterna Viton®.
Versione
Visore resistente a temperatura massima di esercizio fino a 150°C.
Nota
Resistenza elevata a pressione, temperatura, urti e colpi.
Il vetro di sicurezza del visore garantisce il passaggio di luce ottimale e la massima durezza superficiale.

La posizione dei fori di montaggio della chiave frontale 96651-01 può differire dal disegno.
Nota disegno
1) guarnizione piana
2) guarnizione interna
3) guarnizione esterna
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche