Spia di livello dell'olio tondo ottone 28012-10-554815
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di serbatoi, costruzione di veicoli
Unità di vendita
13,69 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spia di livello dell'olio
Versione 1
tondo
Versione 2
con riflettore
Materiale
Corpo base
ottone
Materiale
Componente
Safety glass
D1=Diametro
M48X1,5
D=Diametro esterno
55
Carico di pressione
max. bar
8
D2
33,1
D3
3,2
L
5
L1
11
Sistema di fissaggio
avvitamento
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
no
~ PFAS substance/s
PTFE,FKM
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e riflettore in ottone.
Visore in vetro di sicurezza (ESG).
Guarnizione piana interna ed esterna Viton®.
Visore in vetro di sicurezza (ESG).
Guarnizione piana interna ed esterna Viton®.
Versione
Visore resistente a temperatura massima di esercizio fino a 150°C.
Nota
Resistenza elevata a pressione, temperatura, urti e colpi.
Il vetro di sicurezza del visore garantisce il passaggio di luce ottimale e la massima durezza superficiale.
La posizione dei fori di montaggio della chiave frontale 96651-01 può differire dal disegno.
Il vetro di sicurezza del visore garantisce il passaggio di luce ottimale e la massima durezza superficiale.
La posizione dei fori di montaggio della chiave frontale 96651-01 può differire dal disegno.
Nota disegno
1) guarnizione piana
2) guarnizione interna
3) guarnizione esterna
2) guarnizione interna
3) guarnizione esterna
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.