Spia di livello dell'olio alluminio 28010-36034
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di serbatoi, costruzione di veicoli
- Resistenza alle temperature fino a 100 °C
- Visore trasparente
- Resistente all'invecchiamento
Unità di vendita
4,62 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spia di livello dell'olio
Versione 2
con riflettore
Materiale
Corpo base
alluminio
D1=Diametro
G3/4
D=Diametro esterno
35,2
Carico di pressione
max. bar
10
Coppia
di serraggio
max. Nm
22
D2
21,9
L
10
L1
11
SW
32
Sistema di fissaggio
avvitamento
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Riflettore in alluminio o plastica bianca.
Apertura di ispezione in poliammide.
Riflettore in alluminio o plastica bianca.
Apertura di ispezione in poliammide.
Versione
Apertura di ispezione trasparente,
resistente alle alte temperature: con olio fino a 100°C,
con acqua fino a 70°C.
Guarnizione piatta priva di amianto.
resistente alle alte temperature: con olio fino a 100°C,
con acqua fino a 70°C.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Nota
Nei modelli G3/8 und M 18x1,5 il riflettore è di plastica bianca.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.