Spia di livello dell'olio con dado esagonale acciaio inox 28012-15-504215
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di serbatoi, costruzione di veicoli
Unità di vendita
28,61 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spia di livello dell'olio
Versione 1
con dado esagonale
Versione 2
con riflettore
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
Safety glass
D1=Diametro
M42X1,5
D=Diametro esterno
50
SW=Apertura chiave
46
Carico di pressione
max. bar
16
D2
33
L
13
L1
12
Sistema di fissaggio
avvitamento
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE,FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, riflettore in acciaio inox 1.4301.
Visore in vetro di sicurezza (ESG).
Guarnizione piana e interna Viton®.
Guarnizione esterna PTFE.
Versione
Visore resistente a temperatura massima di esercizio fino a 150°C.
Nota
Resistenza elevata a pressione, temperatura, urti e colpi.
Il vetro di sicurezza del visore garantisce il passaggio di luce ottimale e la massima durezza superficiale.
Grazie all'incavo radiale e al lato piatto, la guarnizione non viene premuta lateralmente quando viene serrata.
Il vetro di sicurezza del visore garantisce il passaggio di luce ottimale e la massima durezza superficiale.
Grazie all'incavo radiale e al lato piatto, la guarnizione non viene premuta lateralmente quando viene serrata.
Nota disegno
1) guarnizione piana
2) guarnizione interna
3) guarnizione esterna
2) guarnizione interna
3) guarnizione esterna
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.