Spia di livello dell'olio con vetro naturale alluminio 28012-292015
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di serbatoi, costruzione di veicoli
- Resistenza alle temperature fino a 150 °C
- Resistenza alle alte pressioni e al calore
- Trasparenza ottimale
- Elevata durezza superficiale
Unità di vendita
6,65 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spia di livello dell'olio
Versione 1
con vetro naturale
Versione 2
con riflettore
Materiale
Corpo base
alluminio
D1=Diametro
M20X1,5
D=Diametro esterno
29,5
Carico di pressione
max. bar
5
Coppia
di serraggio
max. Nm
18
D2
12
L
10
L1
9
SW
27
Sistema di fissaggio
avvitamento
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
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, riflettore in alluminio.
Visore in vetro trasparente naturale.
Guarnizione interna Viton®.
Visore in vetro trasparente naturale.
Guarnizione interna Viton®.
Versione
Visore resistente alle temperature fino a 150 °C.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Nota
Resistente alle alte pressioni e al calore. Il vetro naturale del visore garantisce un passaggio della luce ottimale e la massima durezza superficiale.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
2) Guarnizione esterna
3) Guarnizione interna
2) Guarnizione esterna
3) Guarnizione interna
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.