Spia di livello dell'olio arcuata resina termoplastica 28008-35034
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di serbatoi, costruzione di veicoli
- Elevata resistenza meccanica
- Resistente all'invecchiamento
- Resistenza alle temperature fino a 100 °C
- Resistenza ai solventi e all'antigelo
Unità di vendita
1,40 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spia di livello dell'olio
Versione 1
arcuata
Versione 2
senza riflettore
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
D1=Diametro
G3/4
D=Diametro esterno
35
Coppia
di serraggio
max. Nm
16
D2
25
L
20
L1
10
SW
30
Sistema di fissaggio
avvitamento
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in resina termoplastica poliammide.
Versione
Alloggiamento trasparente, elevata resistenza meccanica,
resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature, con olio fino a 100°C,
con acqua fino a 70°C,
resistente ai solventi ma non all'alcol.
Guarnizione piatta priva di amianto.
resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature, con olio fino a 100°C,
con acqua fino a 70°C,
resistente ai solventi ma non all'alcol.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Su richiesta
Guarnizione di gomma (NBR).
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.