IT
Choose your Language
Denominazione
Spia di livello dell'olio
Versione 1
arcuata
Versione 2
senza riflettore
Materiale Corpo base
resina termoplastica
D1=Diametro
G1/2
D=Diametro esterno
28
Coppia di serraggio max. Nm
12
D2
20
L
17
L1
10
SW
24
Sistema di fissaggio
avvitamento
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in resina termoplastica poliammide.
Versione
Alloggiamento trasparente, elevata resistenza meccanica,
resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature, con olio fino a 100°C,
con acqua fino a 70°C,
resistente ai solventi ma non all'alcol.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Su richiesta
Guarnizione di gomma (NBR).
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche