Spia di livello dell'olio press-in resina termoplastica 28006-4238
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di serbatoi, costruzione di veicoli
- Elevata resistenza meccanica
- Resistente all'invecchiamento
- Resistenza alle temperature fino a 90 °C
- Resistenza ai solventi e all'antigelo
Sales unit
2,75 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Spia di livello dell'olio
Versione 1
press-in
Versione 2
con riflettore
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
D1=Diametro
38
D=Diametro esterno
42
D2
30
L
4
L1
10
L2
4
Sistema di fissaggio
inserimento a pressione
Tolleranza sul diametro del foro D1
+0,1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Alloggiamento in poliammide termoplastica.
O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
Riflettore di plastica.
O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
Riflettore di plastica.
Versione
Alloggiamento trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature fino a 90°C, resistente ai solventi ma non all'alcol e all'anticongelante.
Riflettore bianco.
Riflettore bianco.
Nota
Utilizzo in aree senza pressione interna.
Nota disegno
1) Riflettore
2) O-ring
3) Tacca di controllo
2) O-ring
3) Tacca di controllo
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.