IT
Choose your Language
Denominazione
Spia di livello dell'olio
Versione 1
press-in
Versione 2
con riflettore
Main material
thermoplastic
D1=Diametro
32
D=outside diameter
36
D2
24
L
4
L1
9
L2
4
Sistema di fissaggio
inserimento a pressione
drill-Ø ToleranceD1
+0,1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in poliammide termoplastica.
O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
Riflettore di plastica.
Versione
Alloggiamento trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature fino a 90°C, resistente ai solventi ma non all'alcol e all'anticongelante.
Riflettore bianco.
Nota
Utilizzo in aree senza pressione interna.
Nota disegno
1) Riflettore
2) O-ring
3) Tacca di controllo
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought