Vite di sfiato con filtro d'aria ottone 28040-30012
- Con filtro d'aria
- Grado di filtrazione 50 – 60 µm
Unità di vendita
4,51 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite di sfiato
Versione 1
con filtro d'aria
Versione 2
senza asta di livello olio
Materiale
Corpo base
ottone
D1=Filettatura
G1/2
D=Diametro esterno
30
L
24,5
L1
8,5
SW
27
Sistema di fissaggio
avvitamento
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e coperchio in ottone.
Filtro d'aria zincato, maglia in filo di acciaio.
Filtro d'aria zincato, maglia in filo di acciaio.
Versione
Filtro aria, grado di filtrazione 50 - 60 μm.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
2) Foro di sfiato 2x
3) Filtro d'aria
4) Coperchio
2) Foro di sfiato 2x
3) Filtro d'aria
4) Coperchio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.