IT
Choose your Language
Designation
Vent screw
Version 1
with air filter
Version 2
with dipstick
Form
B
Main material
thermoplastic
D1=Thread
G1 1/4
D=outside diameter
63
D2
49
D3
5
Kind of fastening
screw in
L
23
L1
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento, coperchio in poliammide termoplastica 66.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Asta di livello dell'olio di zinco.
O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
Materiale, versione
Alloggiamento in resina termoplastica poliammide 66, nero.
Coperchio in resina termoplastica poliammide 66, rosso.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU), grado di filtraggio 50 µm.
Asta di livello dell'olio di zinco fosfatizzato.
O-ring in gomma (NBR).
Nota
Il coperchio amovibile consente una semplice pulizia del filtro dell'aria.

Forma A: senza filtro d'aria
Forma B: con filtro d'aria
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Su richiesta
Tacche di riferimento min/max.
Nota disegno
1) Coperchio
2) Filtro d'aria
3) O-ring
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche