Vite di sfiato con filtro d'aria resina termoplastica 28054-2411815
- Resistenza alle temperature fino a 100 °C
- Coperchio rimovibile
- Pulizia senza problemi del filtro d'aria
Unità di vendita
3,13 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite di sfiato
Versione 1
con filtro d'aria
Versione 2
con asta del livello dell'olio
Forma
B
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
D1=Filettatura
M18x1,5
D=Diametro esterno
41
D2
28
D3
4
L
17,5
L1
12
Sistema di fissaggio
avvitamento
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, coperchio in poliammide termoplastica 66.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Asta di livello dell'olio di zinco.
O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Asta di livello dell'olio di zinco.
O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
Materiale, versione
Alloggiamento in resina termoplastica poliammide 66, nero.
Coperchio in resina termoplastica poliammide 66, rosso.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU), grado di filtraggio 50 µm.
Asta di livello dell'olio di zinco fosfatizzato.
O-ring in gomma (NBR).
Coperchio in resina termoplastica poliammide 66, rosso.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU), grado di filtraggio 50 µm.
Asta di livello dell'olio di zinco fosfatizzato.
O-ring in gomma (NBR).
Nota
Il coperchio amovibile consente una semplice pulizia del filtro dell'aria.
Forma A: senza filtro d'aria
Forma B: con filtro d'aria
Forma A: senza filtro d'aria
Forma B: con filtro d'aria
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Su richiesta
Tacche di riferimento min/max.
Nota disegno
1) Coperchio
2) Filtro d'aria
3) O-ring
2) Filtro d'aria
3) O-ring
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.