IT
Choose your Language
Denominazione
Vite di sfiato
Versione 1
senza filtro d'aria
Versione 2
con asta del livello dell'olio
Forma
A
Materiale Corpo base
resina termoplastica
D1=Filettatura
M20x1,5
D=Diametro esterno
41
D2
28
D3
4
L
17,5
L1
12
Sistema di fissaggio
avvitamento
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66.
Asta livello olio in zinco.
O-ring in gomma (NBR).
Versione
Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Nota
Il coperchio amovibile consente una semplice pulizia del filtro dell'aria.

Forma A: senza filtro d'aria
Forma B: con filtro d'aria
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Su richiesta
Tacche di riferimento min/max.
Nota disegno
1) Coperchio
2) O-ring
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought