Bocchettone di riempimento con catena resina termoplastica 28070-706020
- Resistenza alle temperature fino a 80 °C
- Con filtro di riempimento
- Coperchio imperdibile
Unità di vendita
13,25 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bocchettone di riempimento
Versione 1
con catena
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
resina termoplastica
D1=Diametro
38
D=Diametro esterno
70
L1=Lunghezza
88
L=Lunghezza
46,5
Codice UNSPSC
31161556
D2
55
D3
M60X2
L2
80
S
2 - 8
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
Materiale, versione
1. Otturatore in resina termoplastica poliammide 66, nero.
2. Tappo di chiusura in resina termoplastica poliammide 66, rosso.
3. Filtro dell'aria in poliuretano (schiuma PU), grado di filtrazione di 40 µm.
4. Guarnizione piatta in gomma (NBR).
5. Vite di fissaggio in acciaio, nichelato.
6. Inserto in resina termoplastica nylon 66, nero.
7. Bussola di fermo in resina termoplastica nylon 66, nero.
8. Dado di fissaggio nylon 66, nero.
9. O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
10. Filtro di riempimento in resina termoplastica polipropilene, nero.
11. Catena in acciaio inox.
2. Tappo di chiusura in resina termoplastica poliammide 66, rosso.
3. Filtro dell'aria in poliuretano (schiuma PU), grado di filtrazione di 40 µm.
4. Guarnizione piatta in gomma (NBR).
5. Vite di fissaggio in acciaio, nichelato.
6. Inserto in resina termoplastica nylon 66, nero.
7. Bussola di fermo in resina termoplastica nylon 66, nero.
8. Dado di fissaggio nylon 66, nero.
9. O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
10. Filtro di riempimento in resina termoplastica polipropilene, nero.
11. Catena in acciaio inox.
Nota
Resistente alle alte temperature fino a 80 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.