{"product":{"productId":"agid.11503","price":2.12,"name":"Viti di sfiato forma B, con filtro d'aria"},"currency":"EUR"}
- Resistenza alle temperature fino a 100 °C
- Coperchio rimovibile
- Pulizia senza problemi del filtro d'aria
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66. Filtro d'aria (solo forma B) in poliuretano (schiuma PU). O-ring in gomma (NBR).
Versione
Alloggiamento colore nero. Coperchio colore rosso. Grado di filtrazione 60 μm.
Nota
Il coperchio amovibile consente una semplice pulizia del filtro dell'aria.
Forma A: senza filtro d'aria
Forma B: con filtro d'aria
Forma A: senza filtro d'aria
Forma B: con filtro d'aria
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Nota disegno
1) Coperchio
2) Filtro d'aria
3) O-ring
2) Filtro d'aria
3) O-ring
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.