{"product":{"productId":"agid.5357","price":1.89,"name":"VITE DI SFIATO PARASPRUZZI D1=G3/8RESINA TERMOPLASTICA, SENZA ASTA DILIVELLO OLI, D=30"},"currency":"EUR"}
Vite di sfiato
paraspruzzi
resina termoplastica
- Resistenza alle temperature fino a 100 °C
- Con sfiato e filtro d'aria
Unità di vendita
1,89 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite di sfiato
Versione 1
paraspruzzi
Versione 2
senza asta di livello olio
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
D1=Filettatura
G3/8
D=Diametro esterno
30
L
21
L1
10
Sistema di fissaggio
avvitamento
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
Unknown
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, coperchio in poliammide termoplastica 66.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Guarnizione piatta in gomma (NBR), 70 Shore.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Guarnizione piatta in gomma (NBR), 70 Shore.
Versione
Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 40 µm.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 40 µm.
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
2) Coperchio
3) Filtro d'aria
2) Coperchio
3) Filtro d'aria
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.