IT
Choose your Language
Denominazione
Chiusura
Versione 2
con bocchettone di riempimento
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
Colore Componente
rosso
D1=Filettatura
M60x2
D=Diametro esterno
67,5
L=Lunghezza
30
L1
15
Temperatura* max. °C
100

Descrizione

Materiale
Alloggiamento, coperchio in poliammide termoplastica 66.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Guarnizione piatta in gomma (NBR), 70 Shore.
Versione
Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 40 µm.
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Su richiesta
Coperchio giallo per olio diesel.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
2) Sfiato
3) Coperchio
4) Filtro d'aria
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche