{"product":{"productId":"agid.5384","price":17.76,"name":"BOCCHETTONE RIEMPIMENTO CON CATENAACCIAIO, COMP:ACCIAIO, D=80"},"currency":"EUR"}
Bocchettone di riempimento
con catena
acciaio
cromato
- Con filtro di riempimento
- Coperchio imperdibile
- Guarnizione e viti di arresto incluse
Unità di vendita
17,76 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bocchettone di riempimento
Versione 1
con catena
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
cromato
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
zincato
D1=Diametro
49
D=Diametro esterno
80
L1=Lunghezza
80
L=Lunghezza
57
D2
83
D3
44
D4
71,5
D5
6 (6x)
Versione
con catena
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
Unknown
~ REACH SVHC-free?
No
~ REACh SVHC 1 name > threshold
Lead
~ RoHS conformity
Yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Descrizione
Materiale, versione
1. Otturatore in acciaio al cromo.
2. Filtro d‘aria in poliuretano (schiuma PU), grado di filtrazione 40 μm. Portata d‘aria fino a 720 l/min.
3. Guarnizione piatta in sughero.
4. Flangia di montaggio con viti di arresto, attacco a baionetta.
5. Guarnizione piatta in sughero.
6. Catenella in ottone nichelato.
7. Filtro di riempimento in acciaio zincato.
2. Filtro d‘aria in poliuretano (schiuma PU), grado di filtrazione 40 μm. Portata d‘aria fino a 720 l/min.
3. Guarnizione piatta in sughero.
4. Flangia di montaggio con viti di arresto, attacco a baionetta.
5. Guarnizione piatta in sughero.
6. Catenella in ottone nichelato.
7. Filtro di riempimento in acciaio zincato.
Nota
I bocchettoni di riempimento sono forniti completi di guarnizioni e di viti di arresto (M5).
Non idonei per serbatoi per acqua.
Non idonei per serbatoi per acqua.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.