EN
Choose your language
Denominazione
Testa a snodo
Versione 1
con cuscinetti radenti
Versione 2
filettatura sinistrorsa
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
lucidato
Materiale Componente
acciaio inox
D1=Filettatura
M24x2,0
D=Foro di montaggio
25
L=Lunghezza filettatura
42
A
91
B
60
B1
12
Capacità di carico dinamica kN
68
Capacità di carico statica kN
85
Codice UNSPSC
27112301
D2
33,5
D3
42
Gioco del cuscinetto (μm)
0-50
H
31
H1
22
K
42,86
L1
124
SW
36
Tipo di filettatura
filettatura interna
α
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale

Alloggiamento in acciaio inox forgiato 1.4057.
Snodo a sfera 1.4034 temprato e rettificato.
Guscio del cuscinetto in acciaio inox 1.4571 con tessuto in PTFE incollato.

Versione
lucidato.
Nota
I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KJ.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought