IT
Choose your Language
Denominazione
Testa a snodo
Versione 1
con cuscinetti radenti
Versione 2
Filettatura destrorsa
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
lucidato
Materiale Componente
acciaio inox
D1=Filettatura
M24x2,0
D=Foro di montaggio
25
L=Lunghezza filettatura
42
A
91
B
60
B1
12
Capacità di carico dinamica kN
68
Capacità di carico statica kN
85
Codice UNSPSC
27112301
D2
33,5
D3
42
Gioco del cuscinetto (μm)
0-50
H
31
H1
22
K
42,86
L1
124
SW
36
Tipo di filettatura
filettatura interna
α
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Alloggiamento in acciaio inox forgiato 1.4057.
Snodo a sfera 1.4034 temprato e rettificato.
Guscio del cuscinetto in acciaio inox 1.4571 con tessuto in PTFE incollato.

Versione
lucidato.
Nota
I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KJ.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought