Testa a snodo con cuscinetti radenti acciaio inox lucidato 27630-01-12
- Snodo a sfera temprato
- Cuscinetto radente privo di manutenzione
- Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa
Unità di vendita
31,86 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Testa a snodo
Versione 1
con cuscinetti radenti
Versione 2
Filettatura destrorsa
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
lucidato
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Filettatura
M12
D=Foro di montaggio
12
L=Lunghezza filettatura
22
A
50
B
32
B1
6,5
Capacità di carico
dinamica
kN
17
Capacità di carico
statica
kN
24
D2
17,5
D3
22
Gioco del cuscinetto (μm)
0-40
H
16
H1
12
K
22,225
L1
66
SW
19
Tipo di filettatura
filettatura interna
α
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox forgiato 1.4057.
Snodo a sfera 1.4034 temprato e rettificato.
Guscio del cuscinetto in acciaio inox 1.4571 con tessuto in PTFE incollato.
Versione
lucidato.
Nota
I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KJ.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.