Testa a snodo con cuscinetti radenti acciaio inox lucidato 27630-01-06
- Snodo a sfera temprato
- Cuscinetto radente privo di manutenzione
- Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa
Sales unit
22,74 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rod end
Version 1
with plain bearing
Version 2
RH thread
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
polished
Component
material
stainless steel
D1=Thread
M6
D=Fastening hole
6
L=thread length
12
A
30
B
20
B1
5
D2
10
D3
13
Dynamic
base loads
kN
7,2
H
9
H1
6,75
K
12,7
L1
40
Lagerspiel (μm)
0-32
SW
11
Static
base loads
kN
7,65
Thread type
internal thread
α
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox forgiato 1.4057.
Snodo a sfera 1.4034 temprato e rettificato.
Guscio del cuscinetto in acciaio inox 1.4571 con tessuto in PTFE incollato.
Versione
lucidato.
Nota
I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KJ.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.