EN
Choose your language
Designation
Rod end
Version 1
with grease nipple
Version 2
RH thread
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Main material
free-cutting steel
Surface finish body
galvanised
Component material
bronze
D1=Thread
M10
D=Fastening hole
10
L=thread length
20
A
43
B
26
B1
6,5
D2
15
D3
19
D4
12,9
Dynamic base loads kN
10
H
14
H1
10,5
K
19,05
L1
56
Lagerspiel (μm)
8-55
SW
17
Static base loads kN
14,5
Thread type
internal thread
α
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Dimensione dell'alloggiamento (D) 5-12 in acciaio automatico tornito, a partire dalla dimensione (D) 14 in acciaio da bonifica forgiato e dotato di punto di ingrassaggio.
Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi temprato, rettificato e lucidato.
Guscio del cuscinetto in bronzo.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Il cuscinetto radente delle teste a snodo è rilubrificabile. Le dimensioni del collegamento corrispondono a DIN 648 Serie KJ.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche