Testa a snodo con nottolino di lubrificazione acciaio automatico zincato 27628-02-08
- Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi, temprato
- Rilubrificabile
- Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa
Unità di vendita
8,97 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Testa a snodo
Versione 1
con nottolino di lubrificazione
Versione 2
Filettatura destrorsa
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Superficie
corpo base
zincato
Materiale
Componente
bronzo
D1=Filettatura
M8
D=Foro di montaggio
8
L=Lunghezza filettatura
16
A
36
B
22
B1
5
Capacità di carico
dinamica
kN
7,2
Capacità di carico
statica
kN
11,6
D2
12,5
D3
16
D4
10,4
Gioco del cuscinetto (μm)
8-55
H
12
H1
9
K
15,875
L1
47
SW
14
Tipo di filettatura
filettatura interna
α
14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Dimensione dell'alloggiamento (D) 5-12 in acciaio automatico tornito, a partire dalla dimensione (D) 14 in acciaio da bonifica forgiato e dotato di punto di ingrassaggio.
Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi temprato, rettificato e lucidato.
Guscio del cuscinetto in bronzo.
Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi temprato, rettificato e lucidato.
Guscio del cuscinetto in bronzo.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Il cuscinetto radente delle teste a snodo è rilubrificabile. Le dimensioni del collegamento corrispondono a DIN 648 Serie KJ.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.