Rod end with plain bearing QT steel galvanised 27628-01-35
- Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi, temprato
- Guscio del cuscinetto con tessuto PTFE
- Privo di manutenzione
- Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa
Sales unit
102,87 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rod end
Version 1
with plain bearing
Version 2
RH thread
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Main
material
QT steel
Surface finish
body
galvanised
Component
material
bronze
D1=Thread
M36x2,0
D=Fastening hole
35
L=thread length
56
A
125
B
81
B1
17
D2
46
D3
58
Dynamic
base loads
kN
106
H
43
H1
28
K
57,15
L1
165,5
Lagerspiel (μm)
0-50
SW
50
Static
base loads
kN
142
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112301
α
16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Dimensione dell'alloggiamento (D) 5-12 in acciaio automatico tornito, a partire dalla dimensione (D) 16 in acciaio da bonifica forgiato.
Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi temprato, rettificato e lucidato.
Guscio del cuscinetto in bronzo con tessuto PTFE incollato.
Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi temprato, rettificato e lucidato.
Guscio del cuscinetto in bronzo con tessuto PTFE incollato.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KJ.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.