Testa a snodo con cuscinetti radenti acciaio da bonifica zincato 27628-01-301
- Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi, temprato
- Guscio del cuscinetto con tessuto PTFE
- Privo di manutenzione
- Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa
Unità di vendita
73,51 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Testa a snodo
Versione 1
con cuscinetti radenti
Versione 2
filettatura sinistrorsa
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
zincato
Materiale
Componente
bronzo
D1=Filettatura
M30x2,0
D=Foro di montaggio
30
L=Lunghezza filettatura
51
A
110
B
70
B1
15
Capacità di carico
dinamica
kN
88
Capacità di carico
statica
kN
114
Codice UNSPSC
27112301
D2
40
D3
50
Gioco del cuscinetto (μm)
0-50
H
37
H1
25
K
50,8
L1
145
SW
41
Tipo di filettatura
filettatura interna
α
17
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Dimensione dell'alloggiamento (D) 5-12 in acciaio automatico tornito, a partire dalla dimensione (D) 16 in acciaio da bonifica forgiato.
Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi temprato, rettificato e lucidato.
Guscio del cuscinetto in bronzo con tessuto PTFE incollato.
Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi temprato, rettificato e lucidato.
Guscio del cuscinetto in bronzo con tessuto PTFE incollato.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KJ.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.