EN
Choose your language
Denominazione
Testa a snodo
Versione 1
con cuscinetti radenti
Versione 2
Filettatura destrorsa
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
zincato
Materiale Componente
bronzo
D1=Filettatura
M20x1,5
D=Foro di montaggio
20
L=Lunghezza filettatura
33
A
77
B
50
B1
10
Capacità di carico dinamica kN
42,5
Capacità di carico statica kN
57
Codice UNSPSC
27112301
D2
27,5
D3
34
Gioco del cuscinetto (μm)
0-40
H
25
H1
18
K
34,925
L1
102
SW
30
Tipo di filettatura
filettatura interna
α
14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Dimensione dell'alloggiamento (D) 5-12 in acciaio automatico tornito, a partire dalla dimensione (D) 16 in acciaio da bonifica forgiato.
Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi temprato, rettificato e lucidato.
Guscio del cuscinetto in bronzo con tessuto PTFE incollato.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KJ.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought