Testa a snodo con cuscinetti radenti acciaio inox 27629-01-201
- Snodo a sfera temprato
- Cuscinetto radente privo di manutenzione
- Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa
Unità di vendita
90,99 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Testa a snodo
Versione 1
con cuscinetti radenti
Versione 2
filettatura sinistrorsa
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
lucidato
D1=Filettatura
M20x1,5
D=Foro di montaggio
20
L=Lunghezza filettatura
45
A
78
B
50
Capacità di carico
dinamica
kN
42,5
Capacità di carico
statica
kN
57
Codice UNSPSC
27112301
Gioco del cuscinetto (μm)
0-50
H
25
H1
18
K
34,925
L1
25
L2
103
Tipo di filettatura
filettatura esterna
α
14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox forgiato 1.4057.
Snodo a sfera 1.4034 temprato e rettificato.
Guscio del cuscinetto in acciaio inox 1.4571 con tessuto in PTFE incollato.
Versione
lucidato.
Nota
I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KA.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.