IT
Choose your Language
Denominazione
Testa a snodo
Versione 1
con cuscinetti radenti
Versione 2
filettatura sinistrorsa
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
lucidato
D1=Filettatura
M10
D=Foro di montaggio
10
L=Lunghezza filettatura
28
A
48
B
28
Capacità di carico dinamica kN
14,5
Capacità di carico statica kN
18
Gioco del cuscinetto (μm)
0-32
H
14
H1
10,5
K
19,05
L1
14
L2
62
Tipo di filettatura
filettatura esterna
α
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Alloggiamento in acciaio inox forgiato 1.4057.
Snodo a sfera 1.4034 temprato e rettificato.
Guscio del cuscinetto in acciaio inox 1.4571 con tessuto in PTFE incollato.

Versione
lucidato.
Nota
I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KA.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche