Testa a snodo con nottolino di lubrificazione acciaio da bonifica zincato 27627-02-251
- Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi, temprato
- Rilubrificabile
- Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa
Unità di vendita
51,15 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Testa a snodo
Versione 1
con nottolino di lubrificazione
Versione 2
filettatura sinistrorsa
DIN
DIN 12240-1
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
zincato
Materiale
Componente
bronzo
D1=Filettatura
M24x2,0
D=Foro di montaggio
25
L=Lunghezza filettatura
57
A
94
B
60
Capacità di carico
dinamica
kN
47,5
Capacità di carico
statica
kN
68
Codice UNSPSC
27112301
D2
29,6
Gioco del cuscinetto (μm)
8-55
H
31
H1
22
K
42,86
L1
124
Tipo di filettatura
filettatura esterna
α
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Dimensione dell'alloggiamento (D) 5-12 in acciaio automatico tornito, a partire dalla dimensione (D) 14 in acciaio da bonifica forgiato e dotato di punto di ingrassaggio.
Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi temprato, rettificato e lucidato.
Guscio del cuscinetto in bronzo.
Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi temprato, rettificato e lucidato.
Guscio del cuscinetto in bronzo.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Il cuscinetto radente delle teste a snodo è rilubrificabile. Le misure di connessione corrispondono a DIN 648 Serie KA.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.