IT
Choose your Language
Denominazione
Testa a snodo
Versione 1
con nottolino di lubrificazione
Versione 2
Filettatura destrorsa
DIN
DIN 12240-1
Materiale Corpo base
acciaio automatico
Superficie corpo base
zincato
Materiale Componente
bronzo
D1=Filettatura
M6
D=Foro di montaggio
6
L=Lunghezza filettatura
22
A
36
B
18
Capacità di carico dinamica kN
4,3
Capacità di carico statica kN
7,2
D2
8,96
Gioco del cuscinetto (μm)
8-55
H
9
H1
6,75
K
12,7
L1
45
Tipo di filettatura
filettatura esterna
α
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Dimensione dell'alloggiamento (D) 5-12 in acciaio automatico tornito, a partire dalla dimensione (D) 14 in acciaio da bonifica forgiato e dotato di punto di ingrassaggio.
Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi temprato, rettificato e lucidato.
Guscio del cuscinetto in bronzo.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Il cuscinetto radente delle teste a snodo è rilubrificabile. Le misure di connessione corrispondono a DIN 648 Serie KA.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche