IT
Choose your Language
Denominazione
Testa a snodo
Versione 1
con cuscinetti radenti
Versione 2
Filettatura destrorsa
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
zincato
Materiale Componente
bronzo
D1=Filettatura
M16
D=Foro di montaggio
16
L=Lunghezza filettatura
37
A
66
B
42
Capacità di carico dinamica kN
28,5
Capacità di carico statica kN
39
Gioco del cuscinetto (μm)
0-40
H
21
H1
15
K
28,575
L1
21
L2
87
Tipo di filettatura
filettatura esterna
α
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Material
Housing size (D) 5-12 turned free-cutting steel.
From size (D) 16 forged QT steel.
Ball joint: roller bearing steel, hardened, ground and polished.
Bearing shell bronze, with glued-in PTFE fabric
Version
Galvanised.
Note
The rod end bearing is maintenance-free. The connection dimensions comply with DIN 648 series KA.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought