IT
Choose your Language
Denominazione
Testa a snodo
Versione 1
con cuscinetti radenti
Versione 2
filettatura sinistrorsa
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Materiale Corpo base
acciaio automatico
Superficie corpo base
zincato
Materiale Componente
bronzo
D1=Filettatura
M10
D=Foro di montaggio
10
L=Lunghezza filettatura
28
A
48
B
28
Capacità di carico dinamica kN
14,5
Capacità di carico statica kN
18
Gioco del cuscinetto (μm)
0-32
H
14
H1
10,5
K
19,05
L1
14
L2
62
Tipo di filettatura
filettatura esterna
α
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Dimensione dell'alloggiamento (D) 5-12 in acciaio automatico tornito, a partire dalla dimensione (D) 16 in acciaio da bonifica forgiato.
Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi temprato, rettificato e lucidato.
Guscio del cuscinetto in bronzo con tessuto PTFE incollato.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KA.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought