IT
Choose your Language
Denominazione
Testa a snodo
Versione 1
con cuscinetti a sfere
Versione 2
filettatura sinistrorsa
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D1=Filettatura
M16
D=Foro di montaggio
16
A
64
B
42
B1
8
Capacità di carico dinamica N
6250
Capacità di carico statica N
2350
Codice UNSPSC
27112301
D2
22
D3
27
Gioco del cuscinetto (μm)
10-30
H
21
H1
15
K
19
L
28
L1
22
Limite massimo di regime n giri/min
975
SW
22
Tipo di filettatura
filettatura interna
α
8°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio fucinato a stampo, trattato termicamente.
Versione
Galvanizzato. Gioco cuscinetto 15 - 40 µm.
Nota
Il cuscinetto a sfere temprato è lubrificato a lungo termine e chiuso a tenuta con una rondella di copertura. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KJ.
Fino a D = 10 la testa a snodo è dotata di un lubrificatore a imbuto DIN 3405/A.
Da D = 12 e oltre è dotata di lubrificatore cuneiforme DIN 71412/A.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche