Testa a snodo con cuscinetti a sfere acciaio zincato 27626-12
- Per la trasmissione di sequenze di movimenti
- Cuscinetto a sfera temprato e lubrificato a lungo termine
- Gioco del cuscinetto 15 - 40 µm
- Rondella di copertura per la guarnizione
- Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa
Unità di vendita
61,71 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Testa a snodo
Versione 1
con cuscinetti a sfere
Versione 2
Filettatura destrorsa
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D1=Filettatura
M12
D=Foro di montaggio
12
A
50
B
32
B1
6,5
Capacità di carico
dinamica
N
4950
Capacità di carico
statica
N
1800
Codice UNSPSC
27112301
D2
17,5
D3
22
Gioco del cuscinetto (μm)
10-30
H
16
H1
12
K
14,5
L
22
L1
16
Limite massimo
di regime
n giri/min
1125
SW
19
Tipo di filettatura
filettatura interna
α
7,5°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio fucinato a stampo, trattato termicamente.
Versione
Galvanizzato. Gioco cuscinetto 15 - 40 µm.
Nota
Il cuscinetto a sfere temprato è lubrificato a lungo termine e chiuso a tenuta con una rondella di copertura. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KJ.
Fino a D = 10 la testa a snodo è dotata di un lubrificatore a imbuto DIN 3405/A.
Da D = 12 e oltre è dotata di lubrificatore cuneiforme DIN 71412/A.
Fino a D = 10 la testa a snodo è dotata di un lubrificatore a imbuto DIN 3405/A.
Da D = 12 e oltre è dotata di lubrificatore cuneiforme DIN 71412/A.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.