EN
Choose your language
Designation
Rod end
Version 1
with ball bearing
Version 2
RH thread
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
D1=Thread
M20x1,5
D=Fastening hole
20
L=thread length
47
A
78
B
50
Dynamic load rating N
7900
H
25
H1
18
K
24,5
L1
28
Lagerspiel (μm)
10-30
Rev. limit n max. rpm
825
Static load rating N
3450
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27112301
α
7°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Alloggiamento in acciaio fucinato a stampo, trattato termicamente.
Versione
Galvanizzato. Gioco cuscinetto 15 - 40 µm.
Nota
Il cuscinetto a sfera temprato è lubrificato a lungo termine e chiuso a tenuta con rondella di copertura. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KA.
Le teste a snodo vengono usate soprattutto laddove devono essere trasmessi i movimenti e non è disponibile alcuna fuga esatta.
Fino a D = 10 la testa a snodo è dotata di un lubrificatore a imbuto DIN 3405/A.
Da D = 12 e oltre è dotata di lubrificatore cuneiforme DIN 71412/A.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought