Testa a snodo con cuscinetti a sfere acciaio zincato 27625-161
- Per la trasmissione di sequenze di movimenti
- Cuscinetto a sfera temprato e lubrificato a lungo termine
- Gioco del cuscinetto 15 - 40 µm
- Rondella di copertura per la guarnizione
- Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa
Unità di vendita
79,68 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Testa a snodo
Versione 1
con cuscinetti a sfere
Versione 2
filettatura sinistrorsa
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D1=Filettatura
M16
D=Foro di montaggio
16
L=Lunghezza filettatura
40
A
66
B
42
Capacità di carico
dinamica
N
6250
Capacità di carico
statica
N
2350
Codice UNSPSC
27112301
Gioco del cuscinetto (μm)
10-30
H
21
H1
15
K
19
L1
22
Limite massimo
di regime
n giri/min
975
Tipo di filettatura
filettatura esterna
α
8°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio fucinato a stampo, trattato termicamente.
Versione
Galvanizzato. Gioco cuscinetto 15 - 40 µm.
Nota
Il cuscinetto a sfera temprato è lubrificato a lungo termine e chiuso a tenuta con rondella di copertura. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KA.
Le teste a snodo vengono usate soprattutto laddove devono essere trasmessi i movimenti e non è disponibile alcuna fuga esatta.
Fino a D = 10 la testa a snodo è dotata di un lubrificatore a imbuto DIN 3405/A.
Da D = 12 e oltre è dotata di lubrificatore cuneiforme DIN 71412/A.
Le teste a snodo vengono usate soprattutto laddove devono essere trasmessi i movimenti e non è disponibile alcuna fuga esatta.
Fino a D = 10 la testa a snodo è dotata di un lubrificatore a imbuto DIN 3405/A.
Da D = 12 e oltre è dotata di lubrificatore cuneiforme DIN 71412/A.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.